Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Ergonomische oplossingen voor materiaalhantering

Ergonomic Line Hero Banner
Ergonomische oplossingen voor materiaalhantering

Minimaliseer het risico op letsel en stroomlijn de workflow met de nVent HOFFMAN lijn voor ergonomische materiaalverwerking


Verbeter de veiligheid en efficiëntie van uw paneelbouwworkflow met de hoogwaardige, ergonomische oplossingen voor materiaalbehandeling van nVent HOFFMAN. Onze productserie is gemaakt om traditionele handmatige taken zoals het bewerken, assembleren, bedraden en testen van behuizingen te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Bovendien worden de werknemers fysiek minder belast, waardoor het risico op letsel tot een minimum wordt beperkt.

  • Bied meer comfort en veiligheid voor medewerkers
  • Verbeter organisatie en efficiëntie
  • Stroomlijn de workflow

Vereenvoudig het gebruik met de ETT500 opslag- en transporttrolley


De ETT500 opslag- en transporttrolley van nVent HOFFMAN is speciaal ontworpen voor het organiseren, transporteren en opslaan van montageplaten en behuizingspanelen en maakt het voor werknemers veiliger, gemakkelijker en comfortabeler om apparatuur te bereiken, te hanteren en te verplaatsen.

  • Verstelbaar frame en steunarmen
  • Vergrendelbare zwenkwielen maken het gemakkelijk om de trolley te verplaatsen en op zijn plaats vast te zetten.

Het gebruik van ergonomische oplossingen kan spier- en gewrichtsletsels en -aandoeningen met meer dan 50% helpen verminderen.

Meer informatie

Trolley detail view

test

Vereenvoudig de montage met de EAT300-montagetafel

Met de nVent HOFFMAN EAT300-montagetafel met verstelbare hoogte en kantelhoek kunnen medewerkers makkelijker en comfortabeler elektrische panelen monteren en bedraden. Het ergonomische ontwerp vermindert onnodige lichaamsbewegingen, beperkt inspanning en tillen tot een minimum en maakt het gemakkelijker om onderdelen te bereiken.


Medewerkers kunnen staand of zelfs zittend bedieningskasten ergonomisch inrichten in de voor hen meest geschikte positie. Het frame is in hoogte verstelbaar en kan tot 90 graden worden gekanteld. Daardoor kunnen medewerkers het werkoppervlak eenvoudig in verschillende posities aanpassen en instellen, en zo componenten op een comfortabele manier monteren op bedieningspanelen.

De elektrisch bediende tafel biedt een veiligere, efficiëntere en ergonomische werkomgeving met een standaard draagvermogen van 350 kg en een maximale werkbreedte van 2150 mm bij gebruik van een tafelverlenging (apart verkrijgbaar).

De tafel kan worden uitgerust met verlengstukken voor aanvullende veiligheid van medewerkers bij het hanteren van zware lasten. Het veelzijdige klemsysteem omvat klemmen aan de boven- en onderkant om de montageplaat stevig aan de montagetafel te bevestigen. Bovendien maakt het schuifprofiel met speciale rollen het gemakkelijk om de gemonteerde montageplaat zijwaarts in de behuizing te schuiven, wat extra ondersteuning biedt voor zwaardere lasten.

Meer informatie

HO1F03


Hebt u vragen? Wij hebben antwoorden!


Neem contact op met onze experts door dit korte formulier in te vullen. Wij staan klaar om u verder te helpen.