Gevaarlijke locaties
MENSEN BESCHERMEN - KOSTEN BESPAREN

Kies voor het juiste product als veiligheid en bescherming van essentieel belang zijn
Gevaarlijke locaties kunnen blootstelling aan vloeistoffen, gassen of dampen inhouden die de oppervlakken waarin ze zich bevinden aantasten. Chemische reacties kunnen corrosie versnellen en andere schadelijke effecten op oppervlakken hebben. Extreme temperaturen, ontvlambare vloeistoffen of stof, en zelfs metaalpoeder kunnen ontvlammen als ze in contact met een ontstekingsbron en zuurstof worden gebracht. De juiste apparatuur is van cruciaal belang bij het voorkomen van branden en ontploffingen op deze gevaarlijke locaties.
- Expertise in de branche om te helpen bij de keuze van de juiste materialen om aanhechting aan de behuizing te voorkomen of beperken
- Voldoet aan ATEX, IECEx, AEx en andere internationale certificeringen, bestendigheid tegen veeleisende omgevingen en weinig onderhoud nodig
- Gaat inwerking van chemische stoffen zoals zwavelwaterstof, ferrichloride, fluorzuur, enz. tegen.
- De levensduur van apparatuurbescherming verlengen
UITGELICHTE PRODUCTEN
Doorvoertules voor gevaarlijke locaties

Deze doorvoertules zijn gecertificeerd voor gebruik op metallische, ongelakte behuizingen en zorgen voor een stof-, olie- en waterdichte afdichting. Deze zelfcentrerende doorvoertules zijn speciaal ontworpen voor de afdichting van extra drukknopgaten, elektriciteitsbuisgaten en sluitstripopeningen en zijn eenvoudig te installeren.
Ontluchtingsafvoeren voor gevaarlijke locaties

Voorkom opeenhoping van vocht binnen voor gevaarlijke omgevingen goedgekeurde behuizingen met behoud van de UL Type-certificering. Sta toe dat er uitwisseling van lucht uit de omgeving met de lucht in een behuizing plaatsvindt om condensatie en mogelijke schade aan elektrische apparatuur te voorkomen.
Venstersets voor gevaarlijke locaties

Zorg voor een stof-, olie- en waterdichte afdichting. Deze venstersets zijn speciaal ontworpen om te worden gebruikt als kijkvensters en zijn ideaal voor de zichtbaarheid van interne behuizingsonderdelen. De vensters zijn eenvoudig te installeren door een uitsparing te maken in de behuizing en het venster en het kozijn met de meegeleverde bevestigingsmaterialen te bevestigen.
BRONNEN