Modulaire systeemframes voor stroomverdeling, MSM
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Modulaire systeemframes voor stroomverdeling, MSM
The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures, MSMSM, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Twee enkele verticale profielen die kunnen worden gebruikt voor zowel de frontkappen als de montage van componenten. Een kostefficiënte oplossing voor paneelbouwers waarmee de montagetijd wordt verkort en montage buiten de behuizing mogelijk is. Bruikbare hoogte voor frontkappen is, hoogte - 100 mm.
- Materiaal: 1.5 mm staal.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 1 set.
- Montagevoorschriften: Te monteren op MAS, ASR- en WAS-behuizingen
- The frame provides customers with a cost effective solution for small sized power distribution panels
- The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost
- Pack quantity: 1 kit
Specificaties
Dikte
0.06in
Dikte
1.5mm
Kleur
Lichtgrijs
Materiaal
Plaatstaal
Afwerking
Gepoedercoat
Kleurcode
RAL 7035
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.