Geluiddemper Vortex, BPS
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Geluiddemper Vortex, BPS
Het geluid dat wordt voortgebracht door de vortex-koeler wordt tot 15% beperkt bij gebruik van deze demper.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het minimaliseren van geluid van de Vortex-buis. Direct te monteren op de luchtkoppeling van de Vortex-koeler, binnen in de behuizing. Het reduceert ongeveer 15% van het geluid van de Vortex-koelerr.
- Levering: Geluidsdemper, met montagemateriaal
- The vortex cooler can be used in applications where a low noise level is required
- To reduce the noise from the vortex cooler
- The cable however can only pass through straight.
- It mounts directly to the nozzle of the vortex cooler, inside the enclosure
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.