Advanced Technology-sertifiseringer
Sertifiseringer
Ved å velge nVent ERIFLEX Advanced Technology-produkter, velger du produkter som gir pålitelighet, sikkerhet og verdensomspennende sertifisering. Sammen med klasse II-sertifisering for ledere med motstand mot høye temperaturer opp til 115 °C, har vår Advanced Technology-produktlinje sertifiseringer for disse standardene:
Dykk dypt inn i nVent ERIFLEX
Flexibar-teknologi og -design.
Last ned nVent ERIFLEX Flexibar Technical Handbook for å lære mer om design for Flexibar, anvendelseshensyn og hvordan du velger produkter.
Spesifiser Advanced Technology
på ditt neste prosjekt.
Last ned spesifikasjoner for alle nVent ERIFLEX Advanced Technology-produkter på en gang! Sett dem direkte inn i spesifikasjonsdokumentene dine.
Klasse II-ledere

Takket være dens unike egenskaper er Advanced Technology-isolasjon for nVent ERIFLEX Flexibar og IBS/IBSB klasse II-ledere med en høy motstandstemperatur på 115 °C.
Denne arbeidstemperaturen reduserer risikoen for varme punkter ved tilkoblingsområdet. Driftstemperaturen til en elektrisk kabel refererer normalt til minimums- og maksimumstemperaturen som kabelen trygt kan brukes i over en lengre periode. Denne driftstemperaturen bestemmes av isolasjonen og/eller kledningsmaterialet rundt kabelen. Et typisk PVC-isolasjonsmateriale har et temperaturområde på -15 °C til 70 °C.
Advanced Technology har klasse II isolasjonssertifisering, i henhold til IEC 61439-1, som gir:
- Høy dielektrisk styrke (›20 KV/mm)
- Høy mekanisk motstand (IK 09)
- Høy temperaturbestandighet (glødetrådtest 960 °C)
Denne sertifiseringen muliggjør:
- Berøring og festing direkte til metalldeler (uten skarpe kanter) tillatt (ingen klaringsavstand nødvendig)
- Maks. driftsstrøm: opptil 100 % av lederens maksimale nominelle temperatur (80 % uten klasse II)
Ved å velge produkter for avansert teknologi, velger du produkter som gir pålitelighet, sikkerhet og verdensomspennende sertifisering. Du velger blant de beste produktene i klassen.
Sertifiseringer
UV-motstand
Advanced Technology-isolasjon har bestått UV-motstandstesting:
- Flexibar og IBSB Advanced er designet for innendørs bruk. Advanced Technology-isolasjon har spesifikke funksjoner som potensielt muliggjør bruk i miljøer utenfor det opprinnelige omfanget.
- På grunn av den viktige variasjonen av miljømessige ytre forhold, må alle bruksmåters krav gjennomgås av sluttbrukeren for å tillate bruk av både Flexibar og IBSB Advanced utendørs.
- Følgende tester og sertifisering kan hjelpe kundene våre til å utnytte produktene våre best mulig: UV-klassifisering i henhold til UL 2556 og UL 854
EN45 545- 2
EUs standard branntesting av jernbanekomponenter for Flexibar og IBS/IBSB Advanced.
For å velge riktig produkt for en dedikert anvendelse, er det kundens ansvar å forstå omfanget av bruken av produktet, samt den tiltenkte endelige bruken for det Rolling Stock.
Kjøretøy er klassifisert som: HL1, HL2 eller HL3 avhengig av tid i tunneler og om de inneholder sovevogner. HL1-klassifiseringen representerer det laveste farenivået og HL3 representerer det høyeste.
Denne standarden gir veiledning for å kvantifisere virkningen av en brann sammenlignet med produktkravklassifiseringen. Advanced Technology vil falle inn under produktkravsettene R22 og R23, avhengig av installasjonsstedet.
Det er tre tester som brukes for å fastslå produktytelse opp mot disse produktkravene:
- Oksygenindeks til TO1 EN ISO 4589-2
- Røkgasstetthet til T 10.03 EN ISO 5659
- Oksygenindeks til T 12 NF X70-100-1 og -2

Vil du lære mer om våre jernbanesertifiseringer og tilbud?
Gå til vår nVent ERIFLEX Advanced Technology for Railway Systems-side for å lære mer om hvordan Advanced Technology brukes i jernbanenettverket, fra skap ved sporet til elektriske paneler om bord.
DNV GL
En dedikert sertifisering av Marine og Offshore for IBS/IBSB Advanced.
IBS/IBSB Advanced er et DNV-GL-sertifisert samleskinnesystem for elektriske installasjoner for skips- og marineapplikasjoner. I tillegg muliggjør de serieutførte testene, inkludert kortslutningstester basert på IEC 61439-1, oss å gi full teknisk produktinformasjon – inkludert toppmotstandsstrømenergispredning eller lederstøtte/avstandsføring.

Bureau Veritas (Marine og Offshore)
Flexibar Advanced og IBS/IBSB Advanced er også sertifisert av Bureau Veritas – Marine and Offshore Division – for klassifisering av stålskip og i henhold til IEC 60092 (Elektriske installasjoner på skip).
Bureau Veritas er et av verdens ledende skipsklassifiseringsselskap og offshore sikkerhets- og verifikasjonsorganer.

Vil du lære mer om våre marine og offshore sertifiseringer og tilbud?
Besøk siden vår nVent ERIFLEX Advanced Technology for Marine and Offshore Applications for å lære mer om Marine and Offshore-sertifiseringene for Advanced Technology som gjør den ideell for de unike bruksområdene.
Verdensomspennende sertifiseringer
I tillegg til røykfattige, halogenfrie og flammehemmende funksjoner, er våre avanserte teknologiprodukter testet og sertifisert i henhold til IEC- og UL-standarder over hele verden:
- nVent ERIFLEX Flexibar Advanced og nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced er IEC 61 439-1 og UL 67 / UL 758
- nVent ERIFLEX Metriske isolatorer er IEC 61 439-1 og UL 67 / UL 89
- nVent ERIFLEX UD Distribusjonsblokker og nVent ERIFLEX SB Strømblokker er IEC 60947-7-1 og UL 1953 eller UL 1059n
- nVent ERIFLEX Metrisk samleskinnestøtte er IEC 61 439-1
- nVent ERIFLEX Imperial samleskinnestøtte er IEC 61 439-1 og UL 67 / UL 891
Er du klar til å komme i gang med nVent ERIFLEX Advanced Parts?
Kontakt teknisk støtte hvis du har spørsmål, eller kom i gang med prosjektet ditt med salgsteamet vårt her.