Cabo a cabo, TA, 4/0 concêntrico, 13,4 mm Conductor 1 OD, Concêntrico n.° 10, 3 mm Conductor 2 OD
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Cabo a cabo, TA, 4/0 concêntrico, 13,4 mm Conductor 1 OD, Concêntrico n.° 10, 3 mm Conductor 2 OD
Catálogo#: TAC2Q1B
Os moldes de grafite nVent ERICO Cadweld são criados e projetados para milhares de estilos de conexão e combinações de condutores.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Forma uma conexão permanente de baixa resistência
- Proporciona ligação molecular
- As Conexões Exotérmicas nVent ERICO Cadweld são classificadas com a mesma capacidade de corrente que o condutor
- Equipamento de instalação portátil sem fonte externa de energia necessária
- Os instaladores podem ser facilmente treinados para fazer as conexões exotérmicas nVent ERICO Cadweld
- As conexões podem ser inspecionadas visualmente
Especificações
Caraterísticas do produto
| XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| XX | Família do molde | |
| X | Tabela de preços | |
| XX | Código do condutor 1 | |
| XX | Código do condutor 2 | |
| L* | Cadinho dividido |
A seção do cadinho é dividida em moldes projetados com abertura horizontal para facilitar a limpeza
|
| M* | Apenas molde | |
| W* | Placas de desgaste |
Reduz a abrasão mecânica dos moldes nos pontos de entrada do cabo
|
* Vazio caso nenhum
Brochura
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41

Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.