Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH37363.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Cabo a cabo, TA, 50 mm² concêntrico, 9 mm Conductor 1 OD, 10 mm² concêntrico, 4,1 mm Conductor 2 OD

Catálogo#: TACY3W2

Os moldes de grafite nVent ERICO Cadweld são criados e projetados para milhares de estilos de conexão e combinações de condutores.

Ler mais Ler menos
  • UL
  • cUL
Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalhes

Caracteristicas

Especificações


Caraterísticas do produto

XX-X-XX-XX-L-M-W
XX Família do molde
X Tabela de preços
XX Código do condutor 1
XX Código do condutor 2
L* Cadinho dividido A seção do cadinho é dividida em moldes projetados com abertura horizontal para facilitar a limpeza
M* Apenas molde
W* Placas de desgaste Reduz a abrasão mecânica dos moldes nos pontos de entrada do cabo
* Vazio caso nenhum

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos Vídeo
nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection - Type TA, Cable to Cable

Play

Detalhes adicionais do produto

Detalhes adicionais do produto

Número do boletim

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us