Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Free-Stand Seismic Dual Access A30; Free Stand Seismic Dual Access A30; Freestand Seismic Dual Access A30; D902436SDA; 30534; D903646SDA; 30535; D722436SDA; 35466; D723646SDA; 35447 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Seismic Free-Stand DA Cabinet Type 12, 72x36x46, Lt Gray, Steel

Catálogo#: D723646SDA

Ideal where front or front and rear access is required. These enclosures have sturdy unibody construction with 19-inch rack angles to support equipment. These enclosures are ideal for housing and protecting networking and communications from dust, liquid, and seismic events. 36-inch wide models include integral, vertical cable management that supports copper and fiber networking cables.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

UL 508A Listed; Type 4; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4

E.I.A. RS310-D

CSA, File No. 42186, Type 4

IEC 60529, IP55

OSPHD Pre Approved OPM -0248-13

NEBS-Telecordia GR-63-CORE Zone 4: Tested with 1000 lb. of equipment installed

Meets California Building Code (CBC) requirements
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
Recursos Detalhes adicionais do produto

Detalhes adicionais do produto

Número do boletim

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us