Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Catálogo#: EB0328
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures
- Input Voltage 230 VAC, 1-phase
- C13 and C19 outlets
- 1RU aluminum profile
- Adjustable Toolless Mounting
Especificações
Caraterísticas do produto
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.