Front Panel With AC Input Module
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Front Panel With AC Input Module
Front Panel for CompactPCI Systems with mounted Wide Range AC Input Module containing AC Plug, Fuse Holder and EMC Filter.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Voltage 110 VAC ... 250 VAC, 50 Hz ... 60 Hz
- Front panel for shielding with EMC textile gasket
- Max. current 10 A at 40°C
Especificações
Accessory Type
Front panel
Catálogo
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.