Coding Strip
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Coding Strip
The coding is mounted on the side of a connector. With the Coding only the coded board can fit into the right slot.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Mechanical coding prevents a PSU being fitted on the wrong slot, space requirement 4 HP
- Female strip (item 2), fitted on PSU
- Coding strip (item 1) mounts on the Z/horizontal rail
- Placement of coding pins (item 3) in the coding strip (item 1)
- Removal of studs at the appropriate place in the female strip
- With 2 coding pins there are 66 coding possibilities
Especificações
Works With
19" Power Supplies
Tipo
Coding Strip
Product Type
Coding/Keying Indicator
Material
Polybutylene Terephthalate
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.