Universal Structural Bracket
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Universal Structural Bracket
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Universal design allows one product to attach directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters
- Integrated angle gauge easily displays brace member angle of installation
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection of seismic sway braces
- Works with 1" through 2" (25,4mm through 50,8mm) brace pipes to reduce inventory
- Low profile minimizes prying effect on concrete fasteners
- Meets NFPA® 13 as pre-qualified for seismic applications
- FM Approved with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker), 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit
Specificații
Finish
Electrogalvanized
Material
Oțel
| FM Loads | ||||
| Part Number | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBU1xxx | 7510 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
| CSBU2xxx | 6580 N | 10180 N | 12720 N | 13740 N |
| CSBU58xxx | 6580 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.