19" Front Panel, Plastic
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
19" Front Panel, Plastic
19" plastic made clip on Front Panels with esthetic design are specially made for the datacom vertical. The easy clip on panels help in air flow management and also simultaneously providing an appealing look for the network rack.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Attractive design
- Simple fitting by clipping onto the 19" plane
Specificații
Accessory Type
Front panel
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.