Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

front panel Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

ATCA Front Panel Kit With Spring Loading

AdvancedTCA front panel for spring-loaded IEA handle (plunger or lever style) with die‐cast end piece in Al-Profile or stainles material.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Rack Width 6HP
Rack Height 8U
Accessory Type Front panel
Product Type Front Panel

Diagrams

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.