eHandle
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
eHandle
The security access control eHandle is an intelligent electromechanical locking system for server and networking cabinets. The eHandle seamlessly integrates with the network controller and RackPower iPDUs to serve as a hub for access control and environmental monitoring.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Security Access Control Handle for nVent SCHROFF RackPower iPDU's
- Single or dual authentication
- Triple embedded proximity card reader supporting MIFARE Classic 4k - UID, MIFARE Plus 2k - UID, MIRFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN and EM125 kHz Prox - CSN
- Remote lock/unlock and remote monitoring
- Local lock status indicator with multi-color LED indicator
- Dual sided visible LED alarm beacons to indicate power, environmental, or security alarm status for the rack
- User customizable key lock for manual over-ride
- Embedded humidity sensor and additional environmental sensor port
- Local data storage of 200 user credentials and 500 local events
- Customizable alarm, LED status, and access configuration settings
Specificații
Fișă de vânzare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.