EuropacPRO Coding Peg SNCF
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO Coding Peg SNCF
This coding peg / pin enable a safe connection between the floating connectors used for the SNCF subracks. The Pins can be assembled into the rear frame.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- This coding peg / pin enable a safe connection between the floating connectors
- Torque 1.5 Nm
Specificații
Type
Coding Peg
Product Type
Coding/Keying Indicator
Product Family
EuropacPRO
Material
Oțel
Works With
Subracks
Finish
Oțel Zincat
Catalog
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.