Front Panel, Shielded, Bottom Hinged
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Front Panel, Shielded, Bottom Hinged
U-profile front panel bottom hinged for textile gasket.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- U-profile front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle
- Enables mounting on horizontal rails
- Shielded, U front panel with textile EMC gasket
- Suitable for subracks (EuropacPRO) and cases (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)
Specificații
Depth (D)
2.5mm
Material
Aluminiu
Finish
Anodized; Passivated
Accessory Type
Front panel
Product Type
Front Panel
Type
Front Panel without Handle
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.