Interscale Assembly Tool
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Interscale Assembly Tool
The assembly tool can be used for Torx 8 screws and to open an interscale cases.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Plastic tool with bit can be used for bolting together and opening the CassettePRO
Specificații
Type
Assembly Tool
Product Type
Multipurpose Tool
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.