MTCA.4 Front Panel
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
MTCA.4 Front Panel
AdvancedTCA front panel (stainless steel) for textile gasketing. Shielded filler modules are used to close unused slots.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- In accordance with MicroTCA.1 and MicroTCA.4 specifications
- Shielded filler modules are used to close unused slots
- Can be screwed on; is supported on the guide rail
Specificații
Product Family
AdvancedMC
Accessory Type
Front panel
Type
Front Panel
Product Type
Front Panel
Material
Stainless Steel
EMC Shielding
Yes
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.