Power Distribution Modules Socket
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Power Distribution Modules Socket
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Snaps onto DIN profile rail
- For fitting into 19" distribution box or small distribution module
- Modular electrical sockets enable auxiliary devices, tools or electrical and electronic non-modular equipment to be used in civil and industrial switchboards
- Quick connections
Specificații
Width
44mm
Product Type
Socket
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.