Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH38648.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Universellt strukturfäste

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.

Läs mer Läs mindre
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Yta Elförzinkat
Material Stål
FM Belastning
Delnummer Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBU1xx 7510 N 9830 N 11830 N 13740 N
CSBU2xx 6580 N 10180 N 12720 N 13740 N
CSBU58xx 6580 N 9830 N 11830 N 13740 N

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Video
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen