回程网络
从蜂窝现场到移动核心
nVent 对机械稳定性、散热和射频屏蔽功能进行持续创新,并利用由此产生的广泛创新标准产品和定制解决方案实现通信设备的连接和保护,我们不断推出的专利和新产品设计就是这一点的明证。nVent SCHROFF 产品经过精心设计,可以保证光纤互连核心网络或主干网络以及网络边缘小型子网络的服务质量 (QOS)。
产品 (#产品)
为多技术装置带来保护、可靠性和灵活性
nVent 的工程经验提供创新的解决方案,能够满足甚至常常超越新兴技术的要求。秉持对服务和灵活性的承诺,推动解决方案以更快的速度满足定制的需求。凭借我们广泛的全球制造能力和产能,我们可以为您提供值得信赖、按时按预算交付且质量稳定的平台。
- 回程网络的规划应考虑多个因素,包括必需的传输速率(即带宽),以及数据从一个点传输到另一个点所需的时间(即延迟)。流量需求包括干扰、可靠性、可扩展性和速度,它们会对最终用户产生巨大影响。
- 您是否考虑过信息是如何在互联网上传播的,或者数据流量是如何从一个点流向另一个点的?您是否考虑过需要在这些点之间具体设置什么,才能让这些点相互连接?公共互联网或任何其他数据网络都执行着一项非常基本(但并不简单)的任务:将数据从一端(例如您的手机)传输到另一端的网页,然后再返回。
- 该任务通过多个网段完成:接入 - 核心 - 回程。因此,“回程”是指接入节点与核心网络之间的连接。
设计工具和服务
设计工具和服务 (#设计工具和服务)
资源 (#资源)
有用资源

联系我们 (#联系我们)