Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH37361.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

电缆至电缆, SS, 10.0 mm 接地线, 10 mm Conductor 1 OD, 10.0 mm 接地线, 10 mm Conductor 2 OD

目录编号: SSCT2

nVent ERICO Cadweld 石墨模具设计和建造用于数千种连接方式和导体组合。

阅读更多 阅读更少
  • UL
  • cUL
打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数


产品属性

XX-X-XX-XX-L-M-W
XX 模具系列
X 定价关键
XX 导体代码 1
XX 导体代码 2
L* 分体坩埚 坩埚部分在模具上分体,并带有水平开口,以便于清洁
M* 仅模具
W* 耐磨板 减少模具在电缆入口点处的机械磨损
* 如果没有则为空

应用场景图片 资源 视频
Type SS, Cable to Cable - nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

其他产品详情

其他产品详情

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us