Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

IT Networking

IT Networking

子类别

Office and Building Networking

Office and Building Networking

详情
Industrial Networking

Industrial Networking

详情

产品 | 136 个结果564 商品)

19 cable ducting

19" 后进线式,带毛刷

刷条,可通过它铺设绝缘管道,这些管道通常用来承载大电流的导体。
物料号项目名称Add to Quote action
19" 电缆管道,带毛刷,银色
19 英寸电缆管道,带毛刷,黑色
19英寸带刷条电缆桥架,4U,黑色
19英寸带刷条电缆桥架,3U,黑色
AccessPlus2Pair Product Photo

AccessPlus 双铰链 Type 1

AccessPlus 机柜可提供安全性、设备检修、冷却和 19 英寸设备支撑。
物料号项目名称Add to Quote action
AccessPlus Double-Hinge Type 1 Window, 36x24x30, Black, Steel
fixing materials kit cage nut m4 m5

锁紧螺母套件

锁紧螺母支持选择多种规格的螺母和螺栓尺寸,而且便于更换,不同于预先加工螺纹的孔。
物料号项目名称Add to Quote action
接地锁紧螺母 M6,10 个
接地锁紧螺母 M6,100 个
接地锁紧螺母套件,M4,10 个
接地锁紧螺母套件,M4,100 个
接地锁紧螺母套件,M5,10 个
接地锁紧螺母套件,M5,100 个
锁紧螺母套件,M6,100 个
锁紧螺母套件,M6,50 个
锁紧螺母套件,M4,50 个
锁紧螺母套件,M4,100 个
锁紧螺母套件,M5,50 个
锁紧螺母套件,M5,100 个
door contact switch

无电缆门触点开关

带磁性触点的门触点开关,有助于高效运行。
物料号项目名称Add to Quote action
无电缆门触点开关
door contact switch

门接触开关,带电缆

用于连接至门控模块常闭触点的开关,适合手动开门。
物料号项目名称Add to Quote action
门接触开关,带电缆
socket strips with 2 supply cables 3 phase

插座条,带 2 根供电电缆, 3 相

模块化、紧凑型插座条,支持多种功能。
物料号项目名称Add to Quote action
插排,带 2 根供电电缆,3 相,SCHUKO 和 IEC
插排,带 2 根供电电缆,3 相,IEC
door hinge bracket

Novastar 和 Eurorack 走线板

封闭半高矮门或后面板上的开口。
物料号项目名称Add to Quote action
Novastar, 和 Eurorack 电缆进线板,RAL 7035,螺钉固定,4 U
Novastar, 和 Eurorack 电缆进线板,RAL 7021,螺钉固定,3 U
Novastar, 和 Eurorack 电缆进线板,RAL 7021,螺钉固定,4 U
Novastar, 和 Eurorack 电缆进线板,RAL 7035,螺钉固定,3 U
bs socket strip

插排, 英标

模块化、紧凑型插座条,支持多种功能。
物料号项目名称Add to Quote action
插排,BS,7 个插座,19"
插排,BS,10 个插座
插排,BS,6 个插座,19",带开关
19 front panel

Cable Eye for 19" Front Panel, 橡胶垫

钢制双束线带橡胶垫。形成一个平坦的表面
物料号项目名称Add to Quote action
适用于双钢束线带的橡胶背板套件,80D
双钢束线带 , 橡胶背板套件,115D
slide nut kit

滑动螺母套件

滑动螺母套件,适用于 19" 组件的可变装配。
物料号项目名称Add to Quote action
滑动螺母套件,100 个
滑动螺母套件,50 个
iec socket strip c13

插排, IEC C13

模块化、紧凑型插座条,支持多种功能。
物料号项目名称Add to Quote action
插排,IEC C13,带开放式端接连接电缆,8x IEC C13,19 英寸
插排,IEC C13,带开放式端接连接电缆,12x IEC C13,19 英寸
插排,IEC C13,带开放式端接连接电缆,16x IEC C13
grounding/earthing busbar kit with screw clamps

带螺丝夹的接地/接地母线套件

金属轨道一般安装在机箱和配电板内,用于进行局部高电流配电。
物料号项目名称Add to Quote action
带螺丝夹的接地/接地母线套件,200 mm
带螺丝夹的接地/接地母线套件,975 mm
带螺丝夹的接地/接地母线套件,1680 mm,38 U
带螺丝夹的接地/接地母线套件,2000 mm,47 U
带螺丝夹的接地/接地母线套件,450 mm,19"
带螺丝夹的接地/接地母线套件,1900 mm,43 U