nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, 200PLUSF20
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, 200PLUSF20
Katalog#: 200PLUSF20
nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, allows for an expedited, permanent grounding connection using pre-measured, self-contained cups. Each package of welding material can be easily placed into the mold and safely ignited with the nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit to create an irreversible bond.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Video
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Mixture consists mainly of copper oxide and aluminum
- Primarily used in grounding and bonding applications
- Integrated welding material package
- Color coding by size for easy identification
- Electronic ignition
- No starting material required
- Non-explosive
- Not subject to spontaneous ignition
- See specific nVent ERICO Cadweld connection details to determine welding material requirements
Specifikationer
Produktegenskaber
Brochure
Katalog
Sikkerhedsdatablad
Certificeringer
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.