Aisle Containment Sliding Door, Automatic, 1200W, RAL 7021
Aisle Containment Sliding Door, Automatic, 1200W, RAL 7021
Katalog#: 21130-073
Aisle closing doors in different versions manual and automatic opening.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Suitable for 2000 and 2200 mm high cabinets
- Doors for lateral closure of cabinet row
- Black grey (RAL 7021)
- Double doors suitable for an aisle width of 1200 mm
- Trim is required for 2200 mm high cabinets; please order separately
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.