Varistar CP Double Steel Door, Perforated, 3-Point Locking, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Varistar CP Double Steel Door, Perforated, 3-Point Locking, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Katalog#: 21630-020
Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking for applications with IP 20 protection
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Double perforated steel door with 3 point locking for IP 20 protection class
- Lever handle with key insert (2 keys)
- Opening angle 180°
- Standard fitting, lock on right-hand door
- Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.