Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit for Comline FTTX, 1200H
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit for Comline FTTX, 1200H
Katalog#: 22349-033
Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit with load capacity of 400 kg, ensures easy fitting to depth members.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Comline FTTX 19"/23" Panel/Slide Mount Kit
- For fitting to depth member (25 mm grid)
- Load‐carrying capacity 400 kg
- Slide rails can be fitted
- For recessed installation of 19"/23" components
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.