Socket Strip, IEC C19, 16 A, IEC 60309 Plug, 8x IEC C19, 19"
Socket Strip, IEC C19, 16 A, IEC 60309 Plug, 8x IEC C19, 19"
Katalog#: 60110-280
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C19 outlets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Socket strips with C19 IEC sockets
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Connecting cable 2 m, with connector in accordance with IEC 60309
- Mounting height 1 U
Specifikationer
Produktegenskaber
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.