Socket Strip, IEC C13, With Wieland® Input, C13, 12 Sockets, 19", White
Socket Strip, IEC C13, With Wieland® Input, C13, 12 Sockets, 19", White
Katalog#: 60110-340
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Relateret tilbehør
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Input via Wieland® GST 18 plug
- Installation height 1 U
- In accordance with IEC 60320
- Horizontal or vertical mounting
- Output via IEC 60320 C-13 sockets
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during fitting
Specifikationer
Produktegenskaber
Datablad
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.