Socket Strip, SCHUKO
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Socket Strip, SCHUKO
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with Schuko outlets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Funktioner
- 230 V, 16 A
- Horizontal or vertical mounting
- Connecting cable 2 m with SCHUKO/UTE plug
- In accordance with DIN 57620, VDE 0620
- Installation height 1 U
- Socket strips with SCHUKO sockets
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
Specifikationer
Materiale
Aluminium; Polyamide
Farve
Grey
Product Type
Socket Strip
Datablad
Godkendelsesmyndigheds certifikat
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.