Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Bygninger

Bygninger
ENKLE LØSNINGER, HURTIGE RESULTATER

nVent HOFFMAN har de mest rentable, altid tilgængelige løsninger

Kommercielle entreprenører med ansvar for elinstallation har enkle prioriteter: Få arbejdet gjort rigtigt, sikkert – og hurtigt. Entreprenører kan fokusere mere på at opfylde projektdeadlines og bruge mindre tid på at sikre den rigtige komponent med nVent HOFFMANs fremragende sortiment af produkter, som passer til tusindvis af elektriske anvendelser.

  • Komplet, bredde af portefølje for at tjene det kommercielle marked
  • Vi innoverer hele tiden, og skaber de mest omkostningseffektive løsninger.
  • Fås via lokale el-leverandører og fra ni regionale lagre
  • Konstrueret og fremstillet ud fra de højeste UL- og NEMA-standarder for at levere fremragende beskyttelse til kritiske komponenter

Vi leverer det du forventer – et komplet udvalg af løsninger, du kan stole på med omkostningsbesparende funktioner, lige når du har brug for det.

Interaktivt værktøj til erhvervsejendomme

Klik på billedet nedenfor og derefter på hvert område for at lære mere om nVent HOFFMANs løsninger til erhvervsejendomme.

Commercial Building Interactive Tool

Kommercielle skabe

Medium Hinged-Cover Type 1

Mellemstørrelse hængslet indlægningsdæksel type 1

Screw-Cover Drip-Shield Type 3R

Skruedæksel med drypbeskyttelse type 3R

Screw-Cover Type 1

Skruedæksel type 1

Horizontal-Mount Type 3R

Vandret monteret type 3R

Ledningsvej

Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 1

Lige sektion, indlægning, hængslet dæksel, type 1

Straight Section Lay-in Flat-Cover Type 1

Lige sektion, indlægning, fladt dæksel, type 1

Screw-Cover Wiring Trough Type 3R

Ledningsføring med skruedæksel type 3R

Ressourcer