Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

MCF Photo Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Flangemonteret frakobling, MCF

Serien af gulvmonterede lakeret stål-skabe til flangemonteret frakobling, MCF, findes som hyldevare i forskellige størrelser. Det er udstyret med en foruddefineret udskæring på højre dør, hvilket reducerer bearbejdningstid og kan matches med de fleste almindelige kontakter på markedet. De skabskonfigurationer, som kan oprettes, er i overensstemmelse med dørsikring og hovedkontaktreguleringer.

Læs mere Læs mindre

Industristandarder

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Body Thickness 1.5mm
Dørtykkelse 2mm
Dørtykkelse 14ga
Body Thickness 16ga
Farve Light Gray
Materiale Lakeret Stål
Finish Struktur Pulvermaling
Farvekode RAL 7035

Diagrams

Fordele
Ressourcer Video
IP66

Play

Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.