Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Sådan bestiller du

Sådan bestiller du
 

Express Customization

For at gøre Express Customization-værktøjet så brugervenligt som muligt for vores kunder har vi udviklet et værktøjssæt (kun til AutoCAD), der hjælper dig med at definere nogle af vores mest almindelige maskinforarbejdninger, vi kan tilbyde.

DOWNLOAD VÆRKTØJSSÆTTET

Specifikationer

nVent HOFFMANs Express specialfremstilling handler om hastighed. Det har vi taget højde for i hele processen, lige fra ordremodtagelse til den endelige levering.

De aktuelle modifikationer udføres i vores Express specialfremstilling-center, i overensstemmelse med din specifikation. nVent HOFFMAN leverer specifikke DXF- og DWG-specifikationer til denne service til alle standardprodukter. Disse specifikationer opfylder dine krav, men er også nemme for nVent HOFFMAN at anvende. Tegningen skal indstilles i mm i skala 1:1, og alle oversigter skal være klart definerede. Udover specifikationen leverer nVent HOFFMAN et værktøjssæt med standardsymboler for at du bedre kan forstå, hvilke procedurer, der er påkrævet.

Specifikationerne, der er leveret i overensstemmelse med det overstående, de såkaldte “godkendte specifikationer”, konverteres til maskinkode med minimale omkostninger for kunden. Vi accepterer også ikke-understøttede formater eller skitser, de såkaldte 'ikke-understøttede tegninger". Disse specifikationer eller skitser konverteres til passende arbejdstegninger til en rimelig pris for kunden. Vi vil altid anmode om tilladelse før ændringerne foretages.

ORDRE

På nuværende tidspunkt regner vi med, at du allerede har modtaget en købspris og en tilbudsreference fra konfiguratoren. Vi beder dig venligst om at anføre denne reference på din købsordre til din forhandler eller til os, hvis du er en af vores direkte kunder.

Din specifikation skal vedhæftes din købsordre, som er valideret af nVent HOFFMAN. Vi henvender os til dig, hvis der er tvivl om specifikationerne. Under alle omstændigheder modtager du en ordrebekræftelse.

Varenummeret og tegningen gemmes i vores dokumentarkiv, hvilket giver dig mulighed for at afgive fremtidige ordrer uden at skulle sende din tegning igen. Eventuelle ændringer af en eksisterende tegning er mulige ved at sende os en revideret version, som erstatter den seneste tegning sendt til os.

Levering

Produkterne, som vi modificerer i forhold til dine behov, tages fra lageret. Kanterne på udskæringen eller hullerne males igen, efter en testprocedure, der kontrollerer modstandsdygtigheden overfor korrosion på standardproduktet.

Etiketten på emballage erstattes med en ny etiket, der angiver dit varenummer og ordrenummer. Al dokumentation svarer til din købsordre, når du modtager modificerede produkter, så du ikke spilder din tid med at registrere varerne.