Skærmhylde, SHM
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Skærmhylde, SHM
Denne hylde kan justeres i højden og giver mulighed for, at skærmene fastgøres forsvarligt vha. klemsættet. Den er udstyret med ventilationsåbninger for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation i skabet.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Monteres direkte på skabsrammen. Udstyret med klemmesæt til at holde skærmen på plads.
- Materiale: 2mm forzinket stål.
- Pakke størrelse: 1 hylde med monteringsmateriale.
- Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided
- The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame
- The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted
- The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed
- Mounting Plate Width (mm): 509
- Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755
Specifikationer
Tykkelse
0.08in
Tykkelse
2mm
Materiale
Stål
Finish
Forzinket Stål
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.