Kontrolskab til operatørinterface, OICE-SS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Kontrolskab til operatørinterface, OICE-SS
OICE-SS operatør interface panelet i rustfrit stål har et forbearbejdet hulmønster for at gøre det nemt at placere på en svingarm. Med de høje beskyttelsesklasser IP 66 og NEMA 12 og 4x kan kabinettet bruges i miljøer, der kræver sanitært design.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Materiale: AISI 304L i slebet rustfrit stål. Skab: 1,5 mm. Dør til AISI 304L: 1,5 mm/2 mm til skabe med en højde eller bredde på 600 mm eller derover. Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.
- Skab: Foldet og sømsvejset, forstærkningsplade monteret i skabets tag.
- Bagdør: Hjørne fremstillet i ét stykke. Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte AISI 304-hængsler i rustfrit stål med fangestift. Kan monteres til højre- eller venstreåbning. En indsprøjtet polyurethanpakning sikrer korrekt tætning.
- Lås: nVent HOFFMAN specialdesign zamak dobbelt-bit 3 mm lås med 90° bevægelse og anti-vibrationsmekanisme. To låse til 600 mm høje skabe.
- Beskyttelse: Overholder IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Overfladebehandling: 400 forslebet rustfrit stål.
- Levering: Skab med låge, plastik dobbelt-bit 3 mm nøgle og monteringstilbehør.
Specifikationer
Materiale
304 Stainless Steel; 316L Stainless steel
Certificering
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.