Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Syspend 180-Max Reduction Elbow Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Reduktionsvinkel, let, S1MRE

Syspend 180-Max Reduction Elbow provides a 90-degree bend in the suspension system between the horizontal tube and base connection of the Syspend 281-Max system and the vertical components of the Syspend 180-Max system. Use of the reduction elbow with the Syspend 281-Max base and tube increases the system load rating to 281 lb. (127 kg) at 3.3 ft. (1 m).

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.