Bund/vægbeslag, let, S1MWF
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Bund/vægbeslag, let, S1MWF
Syspend 180-Max Wall Flange allows for fixed positioning on a horizontal or vertical surface when rotation is not needed.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Set screws and gasket are included
- Surface mounting fasteners are not provided
- Assembled Syspend 180 HMI Arm System has a max weight load of 180 lb. (81.6 kg)
Specifikationer
Materiale
Aluminium
Finish
Struktur Pulvermaling
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.