Vortex køleenhed, BP
Vortex køleenhed, BP
Denne Vortex-køler, BP, er let at montere, har ingen bevægelige dele og er vedligeholdelsesfri. Udover afkøling, reducerer den også den relative luftfugtighed i det skab, den er monteret på. Denne Vortex-køler er en ideel løsning til at undgå overophedning i skabet.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Kompakt, pålidelig og billig måde at afkøle og rense skabe. Det producerer kold luft fra trykluft uden bevægelige dele. Den nemme montering via en standard elektrisk knockout gør denne løsning specielt velegnet til installation, selv når skabet allerede er i felten. Ved kontinuerlig Vortex-drift holdes den relative luftfugtighed under 45% inde i skabet og ingen kondens (skabet skal forsegles). De fleste TYPE 4 og 4X enheder leveres med lyddæmper for at minimere støjen. Køleenhederne skal installeres lodret for at opretholde beskyttelsesgraden.
- Materiale: Indvendigt vortex rør er fremstillet i rustfrit stål. Yderkappe: BP TYPE 12 i plastik og aluminium. BP TYPE 4 i aluminium og 4X i rustfrit stål.
- Tæthedsgrad: Afhængig af model: IP 66 | TYPE 4X.
- Pakke størrelse: Vortex køler med monteringsmateriale.
- This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- It is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA
- Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories
Specifikationer
Finish
Poleret
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.