Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Seismisk

Seismisk

SEISMISKE ANVENDELSER

05 Antisismicos.jpg

Løsninger tilpasset til at omslutte og beskytte teknologiske systemer mod seismisk aktivitet

  • Racks og skabe konstrueret med fremragende styrke og stivhed for at beskytte drifts- og kommunikationsudstyr i tilfælde af et jordskælv, eller hvor der er vibrationer eller anden bevægelse til stede.
  • Brugen af seismiske løsninger anbefales ikke blot i områder, hvor der er risiko for jordbevægelser, men også hvor vigtigt udstyr udsættes for vibration og anden bevægelse, som kan overbelaste udstyrets ramme, komponenter og forbindelser.
  • Kraftværker, jernbaner og lufthavne er eksempler, hvor bevægelse eller vibration, der ikke er relateret til seismisk aktivitet, er til stede.
  • Branchestandarder, krav og overholdelse for racks og skabe: Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building System (Bygningssystem til netværksudstyr) (NEBS™), California Building Code (Californisk bygningsreglement) (CBC), International Building Code (Internationalt bygningsreglement) (IBC), Office of Statewide Health Planning and Development (Afdelingen for statsomfattende sundhedsplanlægning og -udvikling) (OSHPD) building approval with pre-approval of Manufacturer’s Certification (Bygningsgodkendelse med forhåndsgodkendelse af producents certificering) (OPM), IEC 61587

PRODUKTER

SEISMISKE SKABE

Seismisk fritstående, dobbelt adgang kabinet type 4

Ideelt hvor front- eller front- og bagadgang er påkrævet. Disse type 4-skabe har solid konstruktion i ét stykke med 19 tommers rack-vinkler for at understøtte udstyr. Disse skabe er ideelle til indhusning og beskyttelse af netværk og kommunikation mod støv, væsker og seismiske hændelser.

Seismisk fritstående, dobbelt adgang kabinet type 3R, 4, 4X, 12

Ideelt hvor front- eller front- og bagadgang er påkrævet. Disse skabe har solid konstruktion i ét stykke og omfatter 19 tommers rack-vinkler for at understøtte udstyr. Disse skabe er ideelle til indhusning og beskyttelse af netværk og kommunikation mod korrosion, væsker og seismiske hændelser. Modeller på 36 tommer omfatter integreret, vertikal kabeladministrator, som understøtter kobber- og fibernetværkskabler.

ProLine G2 industrielle seismiske serier

nVent HOFFMAN ProLine G2 seismiske industrielle serier er fuldt konfigurerede løsninger, der er i stand til at modstå Zone 4 seismisk aktivitet med en tavlebelastning på 1000 pund. (454 kg), uden forringelse af konstruktionsmæssig integritet eller funktionel ydeevne. Af hensyn til brugervenlighed så omfatter et enkelt delnummer en ramme, solid enkelt-dør, håndtag med nøglelås, solid top, solidt bagdæksel, solide sidedæksler, fuldt monteret underpanel, flangeplade, 100 mm fuldt forseglet base, løfteøjer og en række andre strukturelle komponenter. Bemærk: For specifikke spørgsmål om anvendelser, bedes du kontakte fabrikken.

RACKS OG KABINETTER

Seismisk åben ramme-rack med 2 pæle

Seismisk åben ramme-rack med to pæle, designet til anvendelser, der påvirkes af vibrationer og seismisk aktivitet, integrerer kabelstyring i en fuldt svejset, solid stålramme. Racks, der bruges i kommunikationsdatacentre og telekommunikationsrum, kan opsættes i standardgrupper med 2- eller 4-pæle for at udvide eksisterende systemer.

Seismisk åben ramme-rack med 4 pæle

Seismisk åben ramme-rack med 4 pæle kombinerer monteringssikkerheden af et kabinet med adgang til et rack. Disse racks, der kan justeres i dybden, bruges i kommunikationsdatacentre og telekommunikationsrum, som udsættes for seismisk aktivitet eller vibrationer, og understøtter dybere, tungere netværksudstyr, og kan opsættes i standardgrupper med 2- eller 4-pæle for at udvide eksisterende systemer.

Seismisk kabinet

Seismiske kabinetter beskytter LAN- og WAN-netværksudstyr, servere og telefon/telefonsvarerudstyr under Zone 4 seismisk aktivitet, og er også ideelle til brug i områder med høj vibration eller med høje belastningskapaciteter.

SEISMISK TILBEHØR

Seismisk racktavlesæt

Bruges når et standard fritstående skab omdannes til et seismisk fritstående skab. Racktavler betyder, at rackmonteret udstyr kan installeres i 36" brede skabe.

Seismisk kabinet samlesæt

Giver mulighed for at to netværksskabe kan sammensættes. Kræver fjernelse af sidedæksler på begge sammensatte kabinetter. Beslag bruges parvis. Omfatter otte beslag og monteringsmateriale.

Seismisk panel monteringssæt

Sæt med to paneler understøtter installeringen inde i skabet. Brug monteringsmateriale, der følger med disse sæt til at montere komplette paneler.