EuropacPRO Cover Plate for Horizontal Rail Type L, Light
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
EuropacPRO Cover Plate for Horizontal Rail Type L, Light
Mechanical covering of installed components. The plate is inserted into a groove of the L type horizontal rails.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Mechanical covering of installed components
- Suitable for "light" and "flexible" subracks, for insertion into the groove of the light (type L) horizontal rails
- Perforation ratio approx. 60%
Specifikationer
Materiale
Aluminium
Product Type
Cover Plate
Produktfamilie
EuropacPRO
Type
Perforated
Works With
Subracks
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.