Extractor Handle Trapezoid Form, Type 1
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Extractor Handle Trapezoid Form, Type 1
Extractor handle trapezoid form 1 can be used to extract PCBs. The handle must be assembled into the slot of the front panel.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Handle closed laterally, PC, UL 94 V-0
- Pivot bush
- Identification plate, Al, 1.5 mm, anodized, cut edges plain
- Board support die-cast zinc
- In the 6U version, space can be created for SMD components on the left side by swapping the top and bottom handles and thus moving the PCB position 1 HP to the right
Specifikationer
Type
Extractor
Works With
Front Panels
Product Type
Handle
Materiale
Polycarbonate
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.