Befestigung an der (Bau) Struktur
Produkte | 100 Ergebnisse (363 artikel)

2000 Trägerklammer-Satz
Klemmensatz zur direkten Befestigung von U-Schienen an Stahlträgern. Beinhaltet Trägerklammern und U-Schiene.

EM-HEX Gewindestangenverbinder
Verbinder, Kupplungen und Reduziermuffen zum Verbinden von Komponenten mit Gewinde.

Flanschklipp zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite
Einfach zu montierendes Befestigungselement zum Aufschlagen verschiedener Kabel- und Rohranwendungen auf Stahlträgerelementen. Die mehreren Befestigungspunkte bieten dem Installateur Flexibilität und Zugänglichkeit.


Gewindestangeninstallationshänger
Effektive Möglichkeit zur Verlegung von Gewindestangenanwendungen an Betonwänden und anderen CADDY-Verbindungselementen.

H-Ti/T Befestigung für Gewindestangen mit Flanschklipp
Einfache Möglichkeit, Gewindestangen durch einfaches Aufschlagen einer Federstahlklammer an einen Stahlträger zu befestigen.


Kabelbinder-Befestiger
Ideales Zubehör zur Sicherung des Kabels in Kombination mit zahlreichen CADDY-Befestigungselementen für jedes Strukturelement.

OCDC Trapezdeckenhänger
Aufsteckbare Deckaufhängung mit gewindeloser Bohrung zur Verwendung mit Ketten oder Draht.


TDH Trapezförmiges Deckentrageelement
Trapezhänger mit Durchgangsloch und Verriegelungsstange zur einfachen Installation von Seilen, Ketten und Gewindestangen an der Trapezdecke.

122 Serie Z Pfettenklipp
Zuverlässige Methode, um Kabelkanäle und Elektrodosen an einer Z-Pfette zu befestigen.