Verteilerblöcke
nVent ERIFLEX bietet eine große Auswahl an kompakten halogenfreien einpoligen, zweipoligen und vierpoligen Verteilerblöcken sowie eine komplette Palette von Montagehilfsmitteln für die einfache Befestigung auf DIN-Schienen oder Stahlblech. Die Blöcke bieten eine einfache Montage mit Sichtprüfung, so dass Verbindungen zu einer Vielzahl von Leitern, einschließlich nVent ERIFLEX Flexibar Advanced und ISB/IBSB Advanced, erzeugt und geprüft werden können. Der hohe Füllgrad gewährleistet eine optimale elektrische Konnektivität auch in engen Baugruppen.
Produkte | 19 Ergebnisse (48 artikel)

Einpoliger Verteilerblock
Verteilerblock für eine einfache Montage und Verteilung von mehreren Leitungen mit verschieden Querschnitten.

BD Zweipoliger Verteilerblock, 100 / 125 A, 40 A
Kompakter 2-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.

TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 40 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.

TR Vierpoliger Verteilerblock, 125 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.

UDJ Jumper für einpoligen Verteilerblock
Jumper für eine parallele Verbindung der einpoligen Verteilerblöcke UDJ-125A oder UDJ-160A.

BD Zweipoliger Verteilerblock, 80 / 100 A
Kompakter 2-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.

TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 80 / 100 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.

TR Vierpoliger Verteilerblock, 250 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.

UD-400J Jumper für einpoligen Verteilerblock
Jumper zur Verwendung für eine parallele Verbindung der einpoligen Verteilerblöcke der UD-400212xx-Serie.

Flachanschlussklemme
Steckverbinder für Flachleiter für den einpoligen Verteilerblock UD-250A/400A von nVent Eriflex.

BD Zweipoliger Verteilerblock, 100 / 125 A
Kompakter 2-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.

TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 100 / 125 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.