LWL-Kabelführung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
LWL-Kabelführung
Kabelspule zur Montage in einem Rack für das LWL-Management.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Zur sicheren, schadensfreien Führung von Lichtwellenleiterkabeln
- Zur Montage ans 19''-Winkelprofil
- Kabelführungen, Radius 30 mm, Breite 50 mm, Seitengröße 15 mm
- Montage von innen oder außen am Winkelprofil
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.