Industrielle Netzwerke
Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Farbe
- Passt zu
- Höhe
- Höhe
- Steckdosen mit Schalter
- Breite
- Farbcode
- Breite
- Bemessungsstrom
- Tiefe
- Tiefe
- Versorgungsspannung
- Nennspannung
- Kühlmittelzufuhr
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 61 Ergebnisse (362 artikel)

RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil
Flexible Schläuche für RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil

RackChiller RDHX PRO Aktiv, Linksanschlag
Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 42 HE, 600 B
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 42 HE, 800 B
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 47 HE, 600 B
RackChiller RDHX PRO aktiv, mit Scharnier links, 47 HE, 800 B
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W

RackChiller RDHX PRO Leckage-Detektionskit
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Leckage-Detektionskit

RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil und Sensoren
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil und Sensoren


RackChiller RDHX PRO Aktiv, Anschlag rechts
Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO Passiv, Linksanschlag
Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO Passiv, Anschlag rechts
Revolutionäres neues RDHX PRO von nVent erfüllt Bedarf für enorm größere Datenverarbeitungskapazität, um den Bedarf von mit KI verbesserten Software-Anwendungen zu erfüllen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

Intelligente PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

Intelligente PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Intelligente PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.