Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Steckverbinder

Steckverbinder
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Typ
  • Passt zu
  • Material
  • Oberfläche
Filter1

Mit Filter: 1

Alle Filter anzeigen (1)

Produkte | 19 Ergebnisse (54 artikel)

keying coding pin for connectors

Steckverbinder-Kodierung/Codierung Kontaktleiste

Die Codierung des Steckverbinders dient der Sicherheit gegen falsches Einsetzen.
keying coding pin for connectors

Codierstift

Der Codierstift des Steckverbinders dient der Sicherheit gegen falsches Einsetzen.
keying coding pin for connectors

Steckertyp E, G, Abstandshalterelement

Abstandshalter-Element, Steckverbinder vom Typ E und Typ G.
keying/coding pegs for female connectors or keying/coding strips

Kodierkeile für 19" Federleiste (Bauform H), 40 Stück

Kodierkeil für H15-Gegensteckverbinder zur Aufnahme von Stromversorgungen mit H15-Steckverbinder.
connector type c

Steckverbinder C, EN 60603-2, DIN 41612, für Multifunktionsbandkabel

DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform C. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).
locking lever

Steckverbindergehäuse, ohne Kontakte, Verriegelungshebel

Verriegelungshebel können verwendet werden, um z. B. Terminatorplatinen oder E/A-Steckverbinder zu verriegeln.
locking lever

Steckergehäuse für Bauform C und R, ohne Kontakte

Das Steckverbindergehäuse wird mit Schrauben am Board befestigt; es wird über Wire Wrap-Stifte (z. B. auf der Rückseite von Backplanes) installiert und bildet einen Stecker.
solder strip conductor

Streifenleiter

Rationelles Verbinden von Anschlüssen im gleichen Raster und mit gleichem Potential.
keying coding pin for connectors

Codierstreifen

Die Codierung ist an der Seite des Steckverbinders angebracht. Durch die Codierung passt nur die codierte Leiterplatte in den richtigen Slot.
connectors type b

Steckverbinder Typ B, EN 60603, DIN 41612

DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform B. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).
connector type c

Steckverbinder Typ C, EN 60603, DIN 41612

DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform C. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).
connector type d

Steckverbinder Typ D, EN 60603, DIN 41612

DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform D. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603 (DIN 41642).