Frontplatten, ungeschirmt, nach unten klappbar
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Frontplatten, ungeschirmt, nach unten klappbar
Ungeschirmte Frontplatte mit klappbarem Scharnier.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Frontplatte beim Aufklappen bei 135° aushängbar (nicht bei RatiopacPRO)
- Die Montage erfolgt an den Modulschienen
Spezifikationen
Tiefe (D)
2.5mm
Material
Aluminium
Oberfläche
Eloxiert
Zubehörtyp
Frontplatte
Produkttyp
Frontplatte
Typ
Frontplatte ohne Griff
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.