Interscale für Mini-ITX, Konduktionsgekühlt
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Interscale für Mini-ITX, Konduktionsgekühlt
Small-Form-Factor-Gehäuse mit integrierter EMV-Abschirmung und Konduktionskühlung für Mini-ITX-Boards, basierend auf der innovativen und flexiblen nVent SCHROFF Interscale-Plattform.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Modulares Gehäuse aus 3 leicht zu montierenden Teilen; Gehäuse, Deckplatte und Frontplatte
- Ausbruch für Mini ITX I/O-Blende, Versorgungsstecker (Phoenix Contact, 0710028) und Netzschalter (Schurter, MCS 18 Front)
- Integrierter EMV-Schutz
- Andere Maße, Ausbruchformen/-positionen, und Bedruckung erhältlich
- Starre Konstruktion mit nur vier Schrauben
- Gewindebuchse im Boden montiert zur Befestigung der Leiterkarte
- Farbe RAL 7016
Spezifikationen
Höhe
94mm
Tiefe
189mm
Material
Aluminium
Typ
Desktop
Produktfamilie
Interscale
Schutzart
IP30
Farbcode
RAL 7016
Produkttyp
Gehäuse mit kleinem Formfaktor
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.