Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Sonstiges Zubehör

Sonstiges Zubehör
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Passt zu
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Höhe
        Übernehmen
      • Befestigung
      • Material
      • Breite Gestell
          Übernehmen
        • Breite
            Übernehmen
          • Tiefe
              Übernehmen
            • Frontbeschichtung
            • Länge
                Übernehmen
              • Oberfläche Rückseite
              • Behandelte Kanten
              Filter1

              Mit Filter: 1

              Alle Filter anzeigen (1)

              Produkte | 18 Ergebnisse (36 artikel)

              EuropacPRO central locking

              EuropacPRO Zentralverriegelung

              Zentralverriegelung für Leiterplatten ohne Frontplatten.
              support rail

              EuropacPRO Hutschiene nach DIN 43880 und DIN 60715

              Kabelabfangschiene zum Aufclipsen der Halterung von Modulen nach DIN 43880.
              EuropacPRO rear hood

              EuropacPRO Rückhaube für EMV-Dichtung aus Edelstahl

              Rückhaube für Baugruppenträger.
              hood for 19inch module support

              Abdeckhaube für 19''-Modulträger

              Haube zur Abdeckung der Rückseite des 19''-Modulträgers.
              cover strips

              Alu-Streifen zum Abdecken der Rugged Modulschienenlochung

              Die Abdeckleiste kann in eine Nut auf der rugged horizontalen Schiene eingelegt werden.
              Chassis Plate for Subrack-particial width

              KIT-Montageplatte, Teilbreite

              Linsenkopfschraube.
              19 fan to subrack

              19"-Unterdrucklüftereinheit, EuropacPRO Verbindungslasche

              Die Halterungen werden verwendet, um die Lüftereinheiten mit einem Baugruppenträger zu verbinden.
              front panel for 19inch module support

              EuropacPRO Frontplatte für 19''-Modulträger

              Frontplatte mit Ausbruch nach DIN 43880 (für Versorgungsmodule)
              assembly tool for front panel SST gasket

              Montagewerkzeug für EMV-Dichtungen aus Edelstahl für die Frontplatte

              Montagewerkzeug für EMV-Dichtungen aus Edelstahl.
              assembly tool for front panel SST gasket

              Montagewerkzeug für EMV-Dichtungen aus Edelstahl für die Modulschiene

              Montagewerkzeug für EMV-Dichtungen aus Edelstahl.
              tape measure

              Maßband

              2 m langes Bandmass mit cm, HE und TE Teilung
              trim europacpro

              EuropacPRO Blende

              Blende für den Schalttafeleinbau.